Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Por qué Reydisp Evolution?

El programa operativo y de parametrización Reydisp es el software básico utilizado para la configuración de la gama de relés de protección Reyrolle. Proporciona una herramienta fácil de usar con un tutorial y un archivo de ayuda integrados, lo que reduce la necesidad de capacitación adicional. Este software intuitivo permite ver y editar los ajustes, ver la información sobre fallos, configurar el idioma de los relés, las curvas IDMT y los puntos de datos de comunicación. El Reydisp Evolution El conjunto completo de herramientas de software está disponible para su descarga gratuita.

Ventajas clave

Personaliza las pantallas

El software Language Editor ofrece al usuario la posibilidad de personalizar el texto que se muestra en los relés, la estructura de menús y las vistas de instrumentación.

Facilitar una interfaz más sencilla

La herramienta de software Communication Editor de la suite Reydisp permite modificar las configuraciones de los protocolos de retransmisión y los puntos de datos para los protocolos IEC 60870-5-103, DNP 3.0 y MODBUS, lo que facilita la interfaz de las subestaciones.

Obtenga más flexibilidad

El software Curve Editor permite la creación de curvas IDMTL para los relés Reyrolle, lo que proporciona flexibilidad a la hora de nivelar con otros dispositivos. Importa las curvas existentes, crea nuevas curvas y las envía directamente al relé.

Funcionalidades destacadas