Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Trabajador energético sonriente con un casco en el teléfono, superpuesto con un estilizado gráfico en forma de «X» de Siemens sobre un fondo azul oscuro.

Siemens at Enlit Europe, del 10 al 12 de noviembre, sala A.A50, Viena

Descubra cómo las redes alimentadas por IA pueden desbloquear hasta un 30% más de capacidad y reducir las interrupciones hasta un 30%.

¿Por qué SIPROTEC Process Bus?

Las subestaciones tradicionales se basan en un amplio cableado de cobre y conexiones analógicas, lo que provoca altos costes de instalación, una flexibilidad limitada y un mayor riesgo de errores. A medida que aumentan las demandas de la red y la digitalización se acelera, las empresas de servicios públicos se enfrentan a desafíos para adaptar los sistemas antiguos a los requisitos modernos. Sin un bus de procesos digital, las subestaciones tienen problemas con la escalabilidad, el mantenimiento y la integración de los sistemas de protección avanzados. El bus de procesos SIPROTEC 5 satisface estas necesidades al digitalizar todos los valores analógicos y digitales cercanos al proceso, lo que permite una automatización de subestaciones flexible, escalable y preparada para el futuro. Esta solución reduce el cableado, mejora la fiabilidad y permite una integración perfecta de las nuevas tecnologías, lo que garantiza un funcionamiento eficiente y seguro de la red.

Ventajas clave

Ahorro de costes

Menos cableado de cobre, instalación y puesta en marcha más rápidas

Diseño optimizado

Diseño de tomografía computarizada más pequeño debido a las distancias más cortas y, por lo tanto, a la menor carga, se requieren menos núcleos de tomografía computarizada

Ingeniería simplificada

Ingeniería de base típica con configuraciones de SV, GOOSE y MMS reutilizables

FUNCIONES DESTACADAS

Características y funciones