Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué la bobina de supresión de arco controla el SIPROTEC 5?

La compensación de fallos de tierra mediante bobinas de supresión de arco (ASC) se aplica ampliamente en las redes de media tensión para garantizar un suministro de energía fiable e ininterrumpido.

El tratamiento de puntos neutros desempeña un papel clave en el diseño de la red de distribución. La compensación de fallos de tierra permite continuar con el funcionamiento durante los fallos más frecuentes: fallos de tierra monofásicos. En una red debidamente compensada, las fallas de tierra transitorias también se autoextinguen debido a las corrientes de falla muy bajas. El ajuste preventivo en el buen estado de la red minimiza los daños y el estrés del equipo en caso de avería.

Un control ASC automático y eficaz es esencial para una compensación óptima. Las soluciones tradicionales suelen carecer de integración, lo que provoca una puesta en marcha compleja, costes más altos y problemas operativos. El SIPROTEC 5 ofrece una solución de control ASC totalmente integrada y fácil de usar para bobinas escalonadas y con núcleo de émbolo, lo que reduce el esfuerzo de puesta en marcha y permite ahorrar hasta un 30% de costes.

Ventajas clave

Mejorar la fiabilidad del sistema de alimentación

El control automático de las bobinas de supresión de arco (ASC) en los sistemas de energía eléctrica mejora la fiabilidad y reduce la intervención manual. La solución integrada garantiza un rendimiento constante y minimiza los riesgos operativos para las empresas de servicios públicos.

Optimizar la inversión y los costes operativos

Optimice las operaciones y ahorre hasta un 30% en costes con nuestros dispositivos de control con acceso a Internet. Reducir el hardware, simplificar la ingeniería y optimizar el uso de los componentes. Logre una puesta en marcha más rápida mediante puntos de función y software flexibles.

Utilice amplias funciones en un solo dispositivo

La solución SIPROTEC integrada ofrece amplias funciones, como una conexión de protocolo flexible, las últimas funciones de ciberseguridad, la combinabilidad con otras funciones de protección y control y un hardware de última generación.

Funcionalidades destacadas

SIPROTEC 5 - Control de bobina con supresión de arco

Webinar: Aumente la fuente de alimentación fiable con el ASC

Descubra la tecnología de supresión de arco más avanzada para las redes eléctricas modernas
Únase a nuestro seminario web