DIGSI 5 ingeniería
Utilice la estructura modular y la herramienta de ingeniería DIGSI 5 para configurar y combinar todas las funciones según sea necesario y crear una automatización potente y flexible que se adapte a las necesidades de su sistema.
El SIPROTEC 7VK87 es un dispositivo modular de gestión de disyuntores que proporciona una gestión fiable de los disyuntores para mantener sus sistemas eléctricos seguros y estables. Gestionar los disyuntores de forma eficaz es crucial para la estabilidad de la red. El SIPROTEC 7VK87 ofrece funciones avanzadas de protección, control, automatización, supervisión y calidad de la energía. Su estructura modular y la potente herramienta de ingeniería DIGSI 5 le ayudan a preparar sus soluciones eléctricas para el futuro. El dispositivo incluye recierre automático, sincrocomprobación y protección contra fallos en los disyuntores. Confíe en las funciones de ciberseguridad, como el control de acceso basado en funciones, para proteger sus sistemas.
Logre una automatización y un control seguros y confiables para sus sistemas. Nuestro diseño fácil de usar simplifica la gestión de los dispositivos y el software para agilizar su flujo de trabajo.
Espere una alta disponibilidad incluso en condiciones ambientales extremas. Aplicamos un revestimiento conformado a las placas electrónicas para protegerlas de los entornos hostiles y mantener su infraestructura crítica en funcionamiento.
Adquiera y registre datos sobre la calidad de la energía en redes de media y baja tensión. Esto incluye el cierre automático, la comprobación sincronizada y la protección contra fallos en los disyuntores, toma de decisiones informada.
Utilice la estructura modular y la herramienta de ingeniería DIGSI 5 para configurar y combinar todas las funciones según sea necesario y crear una automatización potente y flexible que se adapte a las necesidades de su sistema.
Emplee hasta cuatro módulos de comunicación conectables para varios protocolos redundantes. Soporta IEC 61850-8-1, IEC 60870-5-103, Modbus TCP y PROFINET IO para una integración de red flexible.
La funcionalidad de ciberseguridad incluye el control de acceso basado en roles (RBAC), la protocolación de eventos relacionados con la seguridad y el acceso autenticado a la red IEEE 802.1X. Acceda de forma segura al dispositivo en un navegador estándar para ver los datos de diagnóstico.