Hardware incluido
El SIPROTEC 7UM62 incluye 8 transformadores de corriente, 4 transformadores de tensión, 7/15 entradas binarias, 12/20 salidas binarias, una pantalla de texto o gráfico y una carcasa de montaje en superficie o empotrada.
El SIPROTEC 7UM62 protege los generadores, motores y transformadores de las centrales eléctricas. Integra funciones para varios tipos de generación de energía, incluidas la hidráulica, la cogeneración, la privada, el diésel, la turbina de gas y el vapor convencional.
Los fallos eléctricos, como los fallos de tierra, los cortocircuitos, las sobrecargas, las sobretensiones y las desviaciones de frecuencia, pueden provocar daños en las centrales eléctricas. El SIPROTEC 7UM62 proporciona una protección sólida de sus activos de generación de energía para evitar costosos tiempos de inactividad y daños al equipo.
Integre funciones lógicas programables (CFC) para mantener la flexibilidad de los requisitos de las centrales eléctricas. Las interfaces de comunicación, incluidas la IEC 61850 y la PROFIBUS-DP, admiten una arquitectura de sistemas de control moderna.
Este producto se está retirando gradualmente. Póngase en contacto con su representante de Siemens para obtener más información.
Ayude a que sus centrales eléctricas funcionen de forma continua con nuestros relés de protección. Protéjase contra los fallos de tierra, los cortocircuitos, las sobrecargas y las fluctuaciones de tensión para mantener una generación de energía estable.
Adapte sus sistemas de protección a las necesidades cambiantes de las centrales eléctricas. Ajuste rápidamente los generadores, motores y transformadores con nuestras funciones lógicas flexibles para que su sistema responda a los cambios operativos.
Intégrelo con sus sistemas de control actuales mediante nuestras interfaces de comunicación. Simplifique la coordinación de la gestión y el sistema.
El SIPROTEC 7UM62 incluye 8 transformadores de corriente, 4 transformadores de tensión, 7/15 entradas binarias, 12/20 salidas binarias, una pantalla de texto o gráfico y una carcasa de montaje en superficie o empotrada.
Mejore la flexibilidad con funciones lógicas programables (CFC) integradas. Ajustar los generadores, motores y transformadores a los diferentes requisitos de las centrales eléctricas y condiciones del sistema para diversas situaciones operativas.
Integre el SIPROTEC 7UM62 con los sistemas de control modernos. Conéctese mediante protocolos como IEC 61850, IEC 60870-5-103, PROFIBUS-DP, DNP 3.0 y MODBUS RTU para una comunicación fiable.