Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIPROTEC 5 Compact: relé de protección universal?

El SIPROTEC 5 Compact (7SX800) es una solución versátil y de alto rendimiento para proteger los alimentadores, las líneas y los motores de los sistemas de media tensión. Al combinar la protección, la automatización y la supervisión en un dispositivo compacto, reduce la complejidad y los costes y, al mismo tiempo, garantiza la máxima fiabilidad. Con un funcionamiento intuitivo, una ciberseguridad avanzada y un diseño preparado para el futuro, el SIPROTEC 5 Compact ofrece la calidad comprobada de Siemens para una gestión eficiente y segura del sistema de alimentación.

Beneficios clave

Optimizar la fiabilidad de la red

Garantice una alimentación ininterrumpida con protección y monitorización avanzadas. El SIPROTEC 5 Compact minimiza el tiempo de inactividad y mejora la estabilidad del sistema para las operaciones críticas.

Simplifique la integración del sistema

Optimice la ingeniería con el soporte para DIGSI 5 e IEC 61850. Reduzca la complejidad y acelere el despliegue con un diseño compacto y multifuncional.

Mejorar el cumplimiento de la ciberseguridad

Proteja su red con funciones de seguridad integradas y una arquitectura preparada para el futuro, que cumpla con los estándares modernos de sistemas de energía seguros y resilientes.

FUNCIONES DESTACADAS

Funciones y aplicaciones

Compacto y rentable

Dispositivo de protección universal para una amplia gama de aplicaciones.

Interfaz digital del gestor de puntos de función de Siprotec con iconos de flujo de trabajo y panel central de visualización de datos

Seguridad

Gracias a las potentes y comprobadas funciones de protección.

Interfaz digital del gestor de puntos de función de Siprotec con iconos de flujo de trabajo y panel central de visualización de datos

Funcionamiento sencillo

Gracias a la pantalla gráfica a color que incluye la representación unifilar.

Interfaz digital del gestor de puntos de función de Siprotec con iconos de flujo de trabajo y panel central de visualización de datos

Funcionamiento intuitivo del dispositivo

Funcionamiento intuitivo del dispositivo mediante la interfaz de usuario web.

Interfaz digital del gestor de puntos de función de Siprotec con iconos de flujo de trabajo y panel central de visualización de datos

Explore los recursos