Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIPROTEC 7SS85?

La protección de barra colectora SIPROTEC 7SS85 ofrece una protección selectiva, segura y rápida contra los cortocircuitos de la barra colectora en sistemas de media, alta y muy alta tensión. Basada en la plataforma SIPROTEC 5, flexible, escalable y fácil de usar, establece un nuevo estándar de protección de barras colectoras.

Esta solución integra arquitecturas de protección de barras colectoras centralizadas, descentralizadas o híbridas sin dejar de ser totalmente compatible e interoperable con la IEC 61850. El mismo dispositivo puede recopilar información de procesos directamente y desde unidades distribuidas, lo que ofrece una protección versátil y rentable para las redes de distribución, industriales o de infraestructura.

Beneficios clave

Proteja su barra colectora de forma rápida y selectiva

El SIPROTEC 7SS85 aplica medidas selectivas por fases, zonas de control independientes del desconector y activación rápida para minimizar los daños en el sistema y mantener la estabilidad de la red.

Adáptese a sus necesidades operativas

Configure todas las funciones con el DIGSI 5 y seleccione las unidades de bahía que se adapten a sus requisitos de hardware y protección. La comunicación redundante opcional mejora la fiabilidad del sistema.

Integrar con confianza

La plena interoperabilidad IEC 61850 y la compatibilidad con el bus de procesos permiten una integración perfecta con los dispositivos SIPROTEC 5 existentes, fusionando unidades y sistemas de varios proveedores.

Capacidades destacadas

Explore los recursos