Entradas y salidas incluidas
El SIPROTEC 7SL86 incluye 12 variantes estándar predefinidas con transformadores de corriente/tensión de 4/4 u 8/8, de 5 a 31 entradas binarias y de 8 a 46 salidas binarias.
El SIPROTEC 7SL86 proporciona una protección combinada de distancia y diferencial de línea para líneas y cables aéreos. Proteja su infraestructura eléctrica y apoye hasta seis extremos de línea y 3 polos para una transmisión y distribución de energía fiables.
Las redes eléctricas se enfrentan a desafíos derivados de las averías, las perturbaciones, los errores de los transformadores y la saturación de los transformadores de corriente. Nuestro SIPROTEC 7SL86 incluye un algoritmo de protección diferencial adaptativo para una alta sensibilidad y estabilidad, además de varias funciones de protección a distancia para un respaldo flexible.
Configure las funciones según sus necesidades con el diseño modular y la herramienta de ingeniería DIGSI 5. El rápido tiempo de desconexión mínimo de 9 ms proporciona una rápida eliminación de fallos para reducir el tiempo de inactividad.
Proteja los sistemas y el personal, minimice los riesgos y mantenga un rendimiento estable. Obtenga tranquilidad con una infraestructura bien protegida.
Maneje los dispositivos y el software con facilidad gracias a nuestro diseño intuitivo y fácil de usar. Optimice sus flujos de trabajo y reduzca el tiempo de formación para que su equipo gestione los procesos de forma eficiente.
Ofrecen una alta disponibilidad del sistema en condiciones difíciles con un revestimiento conformado. Implemente la ciberseguridad que cumpla con el CIP y el BDEW de NERC para proteger sus activos.
El SIPROTEC 7SL86 incluye 12 variantes estándar predefinidas con transformadores de corriente/tensión de 4/4 u 8/8, de 5 a 31 entradas binarias y de 8 a 46 salidas binarias.
Garantice una rápida eliminación de fallos con un tiempo de desconexión de 9 ms y una protección diferencial adaptativa estable y sensible, a pesar de los errores del transformador o de la saturación del TC. Seleccione la protección a distancia para obtener una protección de respaldo o principal flexible.
Utilice hasta cuatro módulos conectables para los protocolos TCP IEC 61850 y Modbus. Utilice redes virtuales compartidas y datos en serie en varios medios. Benefíciese de la conmutación automática y del PRP/HSR para una transmisión de datos fiable.