Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIPROTEC 7SK82?

El SIPROTEC 7SK82 es un dispositivo de protección de motores diseñado específicamente para motores pequeños y medianos. Sus potentes funciones de protección garantizan la seguridad del motor al evitar daños causados por sobrecargas térmicas, cortocircuitos y fallos de tierra. El dispositivo ofrece esta protección integral en una solución compacta y rentable.

Beneficios clave

Implemente una protección integral del motor

Proteja los motores con funciones avanzadas: monitorización del tiempo de arranque, sobrecarga térmica del estator y el rotor e inhibición de reinicio. Detecte condiciones de carga desequilibrada y atascos de carga para una operación y una seguridad del equipo fiables.

Permitir una comunicación segura y redundante

Integre Ethernet RJ45 para DIGSI 5 e IEC 61850. Utilice módulos conectables opcionales para protocolos diversos y redundantes. Transmisión de datos segura y fiable y una seguridad de red sólida con redundancia PRP y HSR.

Optimice la gestión y la seguridad de los dispositivos

Utilice hardware variado para las entradas y salidas binarias en el módulo base 1/3. Configure todas las funciones según sea necesario con la potente herramienta DIGSI 5. Adapte el dispositivo a los requisitos funcionales y de aplicación específicos.

Capacidades destacadas

Explore los recursos