Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIPROTEC 7SK81?

El SIPROTEC 7SK81 es un relé de protección de motores multifuncional. Lo diseñamos para proteger los motores asíncronos de todos los tamaños y proteger los objetos con corrientes nominales de 20 A a 2500 A mediante transformadores de corriente de bajo consumo.

Proteja sus motores asíncronos de los fallos eléctricos y los desafíos operativos. El SIPROTEC 7SK81 ofrece amplias funciones de protección y una integración flexible de sistemas para proporcionar una alta fiabilidad operativa y permitir que su personal reaccione de forma segura.

Benefíciese de 4 entradas de transformador de corriente de bajo consumo, que cubren diversas aplicaciones de motor. Las funciones de protección flexibles y un nivel de automatización integrado le ayudan a adaptarse a los requisitos del sistema y a optimizar su inversión. Una pantalla nítida de seis líneas y 9 teclas de función programables permiten responder rápidamente a los estados del proceso.

Beneficios clave

Proteja los diversos tipos de motores

Proteja los motores asíncronos de todos los tamaños con un único relé adaptable. Cubre una amplia gama de corrientes de línea nominales primarias, de 20 A a 2500 A, lo que garantiza una protección sólida en varias escalas y aplicaciones operativas.

Optimizar el gasto del sistema

Responda de manera flexible a las cambiantes necesidades del sistema para que su presupuesto vaya más allá. Benefíciese de interfaces intercambiables, funciones de protección adaptables y un nivel de automatización integrado para reducir sus costes.

Mejorar la seguridad operativa

Garantice una alta fiabilidad operativa con LED que se pueden asignar libremente y una pantalla clara de seis líneas para ver los estados del proceso. Reaccione de forma rápida y segura con hasta 9 teclas de función para mejorar la gestión general del sistema.

Capacidades destacadas

Explore los recursos y productos relacionados