Configuraciones de hardware flexibles
Personalice las entradas y salidas binarias dentro del módulo base 1/3. Elija entre pantallas grandes o pequeñas para una visualización óptima. El diseño modular se adapta a sus requisitos operativos.
El SIPROTEC 7SJ81 proporciona una protección contra sobrecorriente compacta y rentable de los alimentadores y las líneas de los sistemas de media tensión. Ofrezca un funcionamiento fiable y proteja su infraestructura.
Proteja su equipo eléctrico de cortocircuitos y fallos de tierra con el SIPROTEC 7SJ81. Detecte y desactive de forma selectiva los cortocircuitos tripolares en varias configuraciones de red. Identifique las fallas de tierra en los sistemas de alimentación a tierra aislados o con bobina de supresión de arco para minimizar el tiempo de inactividad.
Logre una mayor disponibilidad, incluso en condiciones difíciles, con un revestimiento conformado en las placas electrónicas. Las funciones de ciberseguridad cumplen con los requisitos del documento técnico de NERC CIP y BDEW.
Disfrute de una protección contra sobrecorriente de bajo coste para los alimentadores y las líneas de los sistemas de media tensión. El diseño compacto proporciona la protección esencial sin una complejidad innecesaria.
Confíe en las potentes funciones de protección para la seguridad de su equipo eléctrico. El revestimiento conformado de las placas electrónicas proporciona una alta disponibilidad incluso en condiciones ambientales extremas.
Maneje los dispositivos y el software fácilmente con un diseño fácil de usar. Confíe en las medidas de ciberseguridad, como el registro de los eventos relacionados con la seguridad, para proteger sus sistemas.
Personalice las entradas y salidas binarias dentro del módulo base 1/3. Elija entre pantallas grandes o pequeñas para una visualización óptima. El diseño modular se adapta a sus requisitos operativos.
Utilice la protección contra sobrecorriente direccional y no direccional con funciones adicionales. Detecte fallos de tierra de cualquier tipo en sistemas compensados o aislados, incluidos los fallos de tierra transitorios e intermitentes.
Soporta protocolos de comunicación redundantes como IEC 61850-8-1, Modbus TCP y PROFINET IO para una transmisión de datos fiable. El control de acceso basado en funciones refuerza su ciberseguridad.