Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIPROTEC 7SJ80?

Diseñado para proteger los alimentadores de forma fiable en redes conectadas a tierra, aisladas o compensadas de baja resistencia, el SIPROTEC 7SJ80 ofrece una selectividad y una adaptabilidad comprobadas en un formato compacto. También sirve como un sólido respaldo a la protección diferencial del transformador.

  • Optimice la protección, el control y la automatización con una lógica integrada y unas comunicaciones modernas
  • Pasar de una sobrecorriente básica a funciones avanzadas definidas por el usuario sin cambiar de hardware

Beneficios clave

Aumente el tiempo de actividad con una protección selectiva

La sobrecorriente temporal definida e inversa para fase y tierra, las etapas direccionales y la falla a tierra sensible funcionan en conjunto para eliminar los fallos rápidamente y limitar las interrupciones del servicio, con respaldo para la protección diferencial del transformador.

Simplifique la automatización y el control

Utilice el control del disyuntor integrado y la lógica programable para implementar los esquemas de interbloqueo y conmutación directamente en el relé, lo que reduce la complejidad del PLC externo y el esfuerzo de ingeniería.

Modernice las comunicaciones sin esfuerzo

Aproveche la IEC 61850 con opciones de mensajería y Ethernet redundante de GOOSE, como RSTP, PRP y HSR, para integrarse de forma fiable en las subestaciones digitales y mantener el flujo de datos durante los eventos de red.

Capacidades destacadas

Explore los recursos y productos relacionados