El SIPROTEC 7SD87 es un dispositivo de protección diferencial para la protección selectiva y el contacto con 1 o 3 polos de líneas y cables aéreos. Soporta varias configuraciones de alimentación y protege los transformadores y las bobinas de compensación.
Proteja los sistemas de alimentación de los fallos en las líneas aéreas y los cables. Nuestro dispositivo proporciona protección selectiva y detección rápida, aísla rápidamente los fallos para mantener la estabilidad del sistema y minimizar el tiempo de inactividad. Un algoritmo adaptativo mantiene la sensibilidad y la estabilidad, incluso con diferentes errores de transformador o saturación del transformador de corriente. Aísle los fallos rápidamente con un tiempo de disparo mínimo de 9 ms. Adapte el sistema SIPROTEC 5 modular a sus necesidades específicas mediante estructuras de E/S flexibles. Mejore la seguridad operativa con una ciberseguridad integrada y proporcione una alta disponibilidad en entornos hostiles con un revestimiento conformado.