Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Line differential protection?

El SIPROTEC 7SD80 es un relé de protección diferencial de línea. Proporciona protección de línea selectiva para cables de alimentación y líneas aéreas de hasta 24 km, y admite todo tipo de configuraciones de puntos estelares. Garantizar una protección rápida y estable de las líneas en las redes industriales y de distribución es crucial. Nuestro SIPROTEC 7SD80 incluye un algoritmo de comparación de fases implementado para proteger sus líneas de forma fiable y eficaz. El algoritmo de comparación de fases ofrece una protección rápida y estable, minimiza el tiempo de inactividad y mejora la fiabilidad de la red. Comuníquese directamente sin equipo externo mediante cables de cobre, fibras ópticas o ambos de forma redundante para una protección flexible de su infraestructura.

Ventajas clave

Aumente la disponibilidad del sistema y la fiabilidad operativa

Los protocolos de redundancia de Ethernet (PRP, HSR y RSTP) aumentan la disponibilidad del sistema. Esto permite un disparo rápido y selectivo incluso si la comunicación de retransmisión falla, para proteger sus cables de alimentación y líneas aéreas.

Simplifique los conceptos de protección y reduzca los costes

Implemente una protección simplificada y que ahorre costes para redes y barras colectoras malladas mediante el enclavamiento inverso. Optimice el diseño de su sistema, reduzca la complejidad de la infraestructura y optimice los gastos operativos con soluciones eficaces.

Logre una puesta en marcha rápida con ajustes sencillos

Aproveche las funciones integradas y los ajustes sencillos para una puesta en marcha más rápida. Implemente y configure sus relés de protección rápidamente para minimizar el tiempo de inactividad y acelerar la finalización del proyecto.

FUNCIONES DESTACADAS

Explore las capacidades de protección diferencial de línea

Line differential protection — SIPROTEC 7SD80

Protección diferencial de línea SIPROTEC 7SD80 para una protección selectiva de líneas de cables de alimentación y líneas aéreas de hasta 24 km para todo tipo de configuraciones de puntos estelares.

Dispositivo de protección: SIPROTEC Compact