Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIPROTEC 7SA87?

El SIPROTEC 7SA87 es un dispositivo modular de protección de distancia para líneas de alta tensión. Proporciona una protección esencial para los equipos eléctricos al detectar y aislar los fallos con capacidad de disparo de 1 o 3 polos.

Los sistemas eléctricos se enfrentan a desafíos derivados de cortocircuitos y fallos a tierra, lo que provoca posibles daños y tiempos de inactividad. El SIPROTEC 7SA87 detecta y desactiva de forma selectiva cortocircuitos y fallos de tierra en varias configuraciones de red para mantener la estabilidad del sistema. Espere un aislamiento rápido de los fallos con un tiempo mínimo de activación de 9 ms para minimizar los daños.

Proteja sus operaciones con funciones de ciberseguridad que cumplan con los requisitos del documento técnico de NERC CIP y BDEW.

Beneficios clave

Mejorar la seguridad

Proteja el equipo eléctrico de los cortocircuitos selectivos de 1 y 3 polos. Detecte los fallos de tierra en los sistemas de alimentación para proteger al personal y los activos y minimizar el tiempo de inactividad.

Opere con facilidad

Maneje los dispositivos y el software con confianza con un diseño fácil de usar. Acceda a la información y a los datos de diagnóstico de forma rápida y segura a través de un navegador web.

Lograr una alta disponibilidad

Mantenga una alta disponibilidad en condiciones extremas con un revestimiento conformado. Permita el funcionamiento continuo y la integridad de los datos con protocolos de redundancia sólidos.

Capacidades destacadas

Explore los recursos y productos relacionados