Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIPROTEC 7SA86?

La protección de distancia SIPROTEC 7SA86 es un dispositivo modular para proteger las líneas eléctricas. Ofrece una solución avanzada para las funciones básicas de protección, control, automatización, supervisión y calidad de la energía, con tecnología DIGSI 5. Solucione los cortocircuitos y las averías a tierra en los sistemas eléctricos con el SIPROTEC 7SA86. Detecta y desactiva de forma selectiva los cortocircuitos tripolares en todos los niveles de tensión y configuraciones de red, incluidos los fallos de tierra, para proporcionar una protección de respaldo fiable para varios dispositivos de protección diferencial con un tiempo de desconexión mínimo de 9 ms. Espere fiabilidad con potentes funciones de protección, funciones avanzadas de ciberseguridad y una alta disponibilidad incluso en condiciones extremas gracias a un revestimiento de conformación. Configure todas las funciones con el DIGSI 5 y adapte la estructura flexible de E/S a sus necesidades.

Beneficios clave

Mejorar la fiabilidad

Las potentes funciones de protección ofrecen una seguridad sólida. El revestimiento conformado de las placas electrónicas proporciona una alta disponibilidad y un rendimiento constante en condiciones difíciles. Proteja su infraestructura crítica.

Simplifique el uso para los operadores

Maneje los dispositivos y el software fácilmente con un diseño intuitivo. Configure todas las funciones según sea necesario con la herramienta de ingeniería DIGSI 5 para simplificar la gestión y reducir la complejidad de su equipo.

Mantener el cumplimiento

Integre su sistema de forma segura con la ciberseguridad compatible con NERC CIP y BDEW Whitepaper. Disfrute de una compatibilidad total con la IEC 61850 para operaciones fiables.

Capacidades destacadas

Explore los recursos