Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIPROTEC 7SA82?

El SIPROTEC 7SA82 proporciona una protección de distancia fiable para una protección compacta y rentable de las líneas de los sistemas de media y alta tensión. Con su flexibilidad y la potente herramienta de ingeniería DIGSI 5, el dispositivo SIPROTEC 7SA82 ofrece soluciones orientadas al futuro para la protección, el control, la automatización, la supervisión y el PQ Basic.

Las funciones principales incluyen:

  • Interoperabilidad de los dispositivos de protección de línea SIPROTEC 5 y SIPROTEC 4
  • Viaje de 3 polos con un tiempo mínimo de viaje de 19 ms
  • 4 transformadores de corriente,
  • 4 transformadores de tensión,
  • 11 o 23 entradas binarias,
  • 9 o 16 salidas binarias
  • Hay diferentes estructuras de cantidades de hardware disponibles para entradas y salidas binarias en el módulo base 1/3. No es posible añadir módulos de expansión de 1/6; disponible con pantalla grande o pequeña.
  • Ancho de carcasa de 1/3 x 19 pulgadas
  • Revestimiento conformado estándar

Ventajas clave

Logre una protección de distancia compacta y segura

La protección de distancia compacta y económica y la seguridad gracias a las potentes funciones de protección convierten al SIPROTEC 7SA82 en una potente opción.

Acceda fácilmente a los datos del dispositivo

Obtenga un acceso sencillo, rápido y seguro a los datos del dispositivo a través de un navegador web estándar para mostrar toda la información y los datos de diagnóstico, así como diagramas vectoriales, páginas de visualización de dispositivos y diagramas unifilares.

Disfrute de una alta disponibilidad

La SIPROTEC 7SA82 proporciona la máxima disponibilidad incluso en condiciones ambientales extremas mediante el revestimiento conformado de las placas electrónicas.

FUNCIONES DESTACADAS

Características y funciones

Explorar recursos