Funciones personalizadas
Personalice el SIPROTEC 7RW80 con funciones de protección flexibles. Cree hasta 20 funciones adicionales, como la velocidad de cambio de frecuencia o la potencia inversa, para adaptarse a sus requisitos operativos.
El SIPROTEC 7RW80 es un relé numérico multifunción para la protección de tensión y frecuencia, ideal en los sistemas de distribución, en los transformadores y en las máquinas eléctricas al conectarlo a los transformadores de tensión.
Abordar y evitar problemas críticos, como las desviaciones de los valores permitidos de tensión, frecuencia o sobreexcitación, y el colapso del sistema debido a grandes caídas de frecuencia. El relé responde a sus valores definidos para permitir el desacoplamiento del sistema y la reducción de carga. Una función de restauración de carga integrada ayuda a restablecer la alimentación tras la recuperación de la frecuencia.
Cree hasta 20 funciones de protección flexibles adicionales para las necesidades de su aplicación. Utilice la lógica programable integrada (CFC) para añadir funciones personalizadas y automatizar las conmutadores y agilizar las operaciones. Un módulo de comunicación independiente proporciona actualizaciones sencillas y una conectividad preparada para el futuro.
Detecte y responda a las desviaciones de los valores de tensión, frecuencia o sobreexcitación permitidos según su configuración. Tome medidas rápidas para mantener la estabilidad del sistema y evitar daños a su equipo crítico.
Aplique el relé para desacoplar y reducir la carga del sistema cuando exista el riesgo de que el sistema se estropee. Una función de restauración de carga integrada restablece el sistema eléctrico tras la recuperación de la frecuencia.
El SIPROTEC 7RW80 proporciona una protección multietapa de voltaje y frecuencia para alimentadores mejorados. Utilícelo para generadores y transformadores para operaciones de control de tensión/frecuencia defectuosas, de rechazo a plena carga o de aislamiento.
Personalice el SIPROTEC 7RW80 con funciones de protección flexibles. Cree hasta 20 funciones adicionales, como la velocidad de cambio de frecuencia o la potencia inversa, para adaptarse a sus requisitos operativos.
Añada sus funciones para la automatización de conmutadores mediante la lógica programable (CFC) integrada. Implemente planes de interbloqueo, transferencia y reducción de carga. Genere mensajes definidos por el usuario para mejorar el control.
Utilice un módulo de comunicación independiente que sea intercambiable y actualizable para protocolos futuros. El relé es compatible con el protocolo de redundancia Ethernet RSTP para una alta disponibilidad y una sincronización horaria SNTP con precisión de milisegundos.