El registrador de fallos SIPROTEC 7KE85 monitoriza toda la cadena de valor de la energía, desde la generación hasta la distribución. Obtenga información vital sobre los sistemas y centrales eléctricas de media, alta y extraalta tensión.
Los sistemas de alimentación suelen sufrir incidentes como casos de carga crítica, cortocircuitos o problemas de calidad de la energía que complican el análisis de los fallos. El SIPROTEC 7KE85 proporciona una evaluación y documentación organizadas y relacionadas con los eventos de sus procesos. Analice los fallos de forma eficaz para optimizar su sistema.
Obtenga datos detallados de hasta 40 canales analógicos y grabaciones con calidad energética (IEC 61000-4-30). Su unidad de medición fasorial (PMU) (IEEE C37.118) permite una sincronización y un análisis precisos. Una ciberseguridad sólida, con un control de acceso basado en funciones, mejora la transparencia de los datos.