Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué la unidad de fusión SIPROTEC 6MU85?

El SIPROTEC 6MU85 es una unidad de fusión modular e interoperable que conecta la tecnología primaria y secundaria. Digitalice todos los datos principales cerca del proceso para una adquisición de datos versátil, una automatización autónoma y una comunicación segura. Los sistemas de alimentación modernos exigen datos precisos y fiables para su protección y control. Digitalice los datos principales en el origen con el SIPROTEC 6MU85. Garantice un flujo de información preciso y oportuno para un funcionamiento seguro de la red en diversas aplicaciones.

Adapte la unidad a sus necesidades con hardware modular. Garantice la interoperabilidad y la integración preparada para el futuro con el cumplimiento de las normas IEC 61869-9, IEC 61869-13 e IEC 61850-9-2. Un diseño duradero con ciberseguridad integrada proporciona una alta disponibilidad e integridad de los datos en entornos hostiles.

Ventajas clave

Personalice su sistema

Adapte la unidad de fusión SIPROTEC 6MU85 a su configuración local y a sus aplicaciones individuales. Funciona como un nodo de datos central con automatización a nivel de proceso, lo que proporciona flexibilidad para sus necesidades operativas.

Agilizar las operaciones

Integre el equipo principal y secundario. Soporta varios protocolos de comunicación para simplificar la gestión de las instalaciones y permitir el flujo de datos entre sus sistemas.

Mejorar la seguridad

Mejore la fiabilidad del sistema y la seguridad operativa con una ciberseguridad integrada. Proteja su infraestructura de las amenazas para lograr una alta disponibilidad y un funcionamiento continuo, incluso en entornos difíciles.

Funcionalidades destacadas

Explorar recursos