Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIPROTEC 6MD85?

El controlador de compartimentos SIPROTEC 6MD85 es un controlador de compartimentos modular para conmutadores de media y alta a muy alta tensión con funcionamiento integrado y amplias funciones de protección.

Forma parte de la familia SIPROTEC 5, admite numerosas funciones de protección de la biblioteca SIPROTEC y permite la integración de E/S específicas de la aplicación. Las variantes estándar incluyen transformadores de instrumentos y admite la protección selectiva de líneas aéreas y cables con alimentadores de uno o varios extremos.

Las plantillas de aplicaciones DIGSI 5 proporcionan configuraciones listas para usar para aplicaciones estándar, interbloqueo de conmutadores y control extendido.

Beneficios clave

Garantizar una automatización segura y fiable

El 6MD85 proporciona un control de compartimiento integrado con funciones de protección versátiles, lo que permite un funcionamiento y una automatización fiables de los sistemas de media a muy alta tensión.

Simplifique la gestión y la configuración de los dispositivos

El DIGSI 5 permite configurar y combinar todas las funciones según sea necesario, y el diseño modular facilita la adaptación de iOS a su aplicación. El funcionamiento y el diseño del software fáciles de usar simplifican la puesta en marcha y el uso diario.

Mantener la ciberseguridad y la alta disponibilidad

El 6MD85 cumple con los estándares de ciberseguridad con un control de acceso basado en funciones, un firmware firmado, un acceso a la red autenticado y un registro seguro de eventos. El revestimiento conformado garantiza un funcionamiento fiable incluso en condiciones ambientales extremas.

Capacidades destacadas