Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué IO-Box - SIPROTEC 6MD84?

La caja de iones SIPROTEC 6MD84 es su dispositivo modular de entrada/salida diseñado para la automatización de conmutadores de media y alta a muy alta tensión.
Ofrece una flexibilidad y una escalabilidad incomparables para satisfacer las exigentes necesidades de control y supervisión de las subestaciones modernas. Con su hardware modular de la plataforma SIPROTEC 5, este dispositivo admite una amplia gama de entradas y salidas binarias para adaptarse perfectamente a los requisitos del sistema.

Con los protocolos de comunicación «Comunicación de protección tipo 3» y «GOOSE enrutable» (R-GOOSE), el 6MD84 puede servir como puerta de enlace de teleprotección para la comunicación de área amplia con otra subestación.

Cables de bus de procesos SIPROTEC 5

Ventajas clave

E/S modulares flexibles

Configure la IO-Box con varios módulos SIPROTEC 5 para que se adapten exactamente a sus necesidades de entrada/salida, ampliando fácilmente hasta más de 240 entradas binarias para un control escalable.

Simplifique la gestión y la configuración de los dispositivos

El DIGSI 5 permite configurar y combinar todas las funciones según sea necesario, y el diseño modular facilita la adaptación de iOS a su aplicación. El funcionamiento y el diseño del software fáciles de usar simplifican la puesta en marcha y el uso diario.

Mantener la ciberseguridad y la alta disponibilidad

El 6MD84 cumple con los estándares de ciberseguridad con un control de acceso basado en funciones, un firmware firmado, un acceso a la red autenticado y un registro seguro de eventos. El revestimiento conformado garantiza un funcionamiento fiable en condiciones ambientales extremas.

Funcionalidades destacadas