all
Comprobación sincronizada integrada
Comprobación sincronizada integrada para el cierre sincronizado del disyuntor
La SIPROTEC 6MD66 es una unidad de control de compartimentos de alta tensión para compartimentos de alta tensión de la serie de relés SIPROTEC 4. Sus funciones integradas proporcionan una solución óptima y económica para aplicaciones de compartimentos de alta tensión. La configuración estandarizada con la herramienta DIGSI 4 fácil de usar y la medición de alta precisión de la tensión y la corriente proporcionan eficiencia operativa.
Comprobación sincronizada integrada para el cierre sincronizado del disyuntor
Funciones de protección relacionadas con el disyuntor (fallo del disyuntor 50 BF, cierre automático 79)
La automatización se puede configurar fácilmente por medios gráficos con CFC
Procesamiento de valores medidos flexible y potente