Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué paneles de protección, automatización y control SIPANEL?

SIPANEL de Siemens es una solución de panel de control, automatización y protección totalmente personalizable diseñada para ofrecer calidad y valor a gran escala. Construido en instalaciones con certificación ISO 9001 y UL 508A en Carolina del Norte, SIPANEL utiliza procesos de montaje eficientes y repetibles para respaldar todo, desde diseños únicos de gabinetes hasta modernizaciones de sistemas antiguos. En un mercado en el que los proyectos suelen depender de la capacidad y la disponibilidad, Siemens ofrece un valor competitivo con la escala, la coherencia y el apoyo a largo plazo para reducir el riesgo de entrega.

2_Planta de producción de paneles de control industriales Siemens

Ventajas clave

Ingeniería de precisión con DigitalTwin

Los SIPANELS se modelan digitalmente con la tecnología DigitalTwin de Siemens, lo que garantiza una entrega más rápida con menos errores y un tiempo de puesta en servicio reducido.

Calidad, cumplimiento y confianza

Los SIPANELS se producen en una planta con certificación ISO 9001 y UL 508A, con un suministro y un montaje controlados por Siemens, lo que reduce las interrupciones en la cadena de suministro.

Modernizar los sistemas existentes sin interrupciones

Aproveche la infraestructura existente para modernizar los sistemas sin sustituirlos por completo mediante la modernización para mejorar la funcionalidad y, al mismo tiempo, prolongar la vida útil del equipo.

Características del panel personalizado SIPANEL

SIPANEL Control Panels ofrece consultoría, diseño de ingeniería y puesta en marcha sobre el terreno en nuestra planta de producción de paneles con certificación ISO 9001 y UL-508A en Wendell, Carolina del Norte.

Diseños de protección, automatización y control

Fabricación interna de equipos de protección, automatización y control, diseñados según los requisitos de su proyecto para aplicaciones industriales y de servicios públicos.

Opciones de gabinetes y gabinetes flexibles

Diseños de gabinetes para interiores y exteriores en acero inoxidable, acero dulce y otros materiales, además de gabinetes, estantes, biseles, platos, portátiles, paneles abatibles y puertas.

Certificado, probado y listo para la producción

Armarios con certificación sísmica y UL para entornos exigentes, con creación rápida de prototipos mediante fabricación aditiva y tecnología DigitalTwin (Siemens Xcelerator), además de Customer Witness FAT.

Resources

Descargas

Perfil SIPANEL (próximamente)

1_Planta de producción de paneles de control industriales Siemens

Atención al cliente de SIPANEL

¡Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener más información o solicitar un presupuesto!