Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué ejecutar MyRobot /Direct Control?

Run MyRobot /Direct Control transforma los robots industriales en componentes totalmente integrados del entorno de CNC SINUMERIK. Es un software avanzado de control de robots que permite controlar los robots SINUMERIK y simplifica la integración de los robots CNC para los fabricantes. El movimiento del robot se controla directamente mediante el sistema de accionamiento CNC y SINAMICS, lo que elimina la necesidad de un controlador de robot dedicado.

Al combinar el control de máquinas herramienta y robot en una sola plataforma, los fabricantes pueden reducir los esfuerzos de ingeniería, simplificar la puesta en marcha y optimizar la operación. Los operadores utilizan interfaces y métodos de programación SINUMERIK conocidos, lo que acelera la adopción y reduce los requisitos de entrenamiento.

Icono: reducir la complejidad

Reducir la complejidad del sistema de control

La solución apoya la automatización de robots industriales al eliminar la necesidad de controladores de robots dedicados en el concepto de máquina. Simplifique la arquitectura del hardware y reduzca el esfuerzo de integración a lo largo del ciclo de vida de la máquina.

SRI Icon Aumente la eficiencia

Acelerar la puesta en servicio

Configure los robots con las funciones SINUMERIK integradas y los datos robóticos predefinidos. Reduzca el tiempo de configuración y acelere el despliegue de los conceptos de máquinas asistidas por robots.

SRI Icon Facilitar la operación

Opere robots con conocimientos de CNC

Programe y opere aplicaciones robóticas a través de los conocidos flujos de trabajo de SINUMERIK. Sincronización sencilla del programa de piezas entre el robot y el MT, mediante una HMI común.

Preguntas frecuentes