Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué ejecutar MyVirtual Machine?

La oferta Run MyVirtual Machine lleva su taller de CNC directamente a la oficina. Ejecuta gemelos digitales de sus máquinas-herramienta basados en la tecnología de controladores CNC y PLC original de Siemens, y se complementa con una potente simulación 3D de la cinemática de las máquinas y del proceso de extracción del material. La solución es compatible con una amplia gama de casos de uso, desde la programación y verificación de CNC hasta el entrenamiento.

Aumentar la productividad en la preparación del trabajo

Lleve la programación orientada al taller de la máquina a la oficina y prepare su proceso de CNC de forma virtual. Libere sus máquinas de verdad para que puedan centrarse en lo que mejor saben hacer: hacer patatas fritas.

La primera vez, sí, evite errores desde el principio

Compruebe los programas de CNC de la máquina virtual para evitar problemas inesperados cuando el programa pase a producción. Detecte las colisiones a tiempo y evite costosas reparaciones y tiempos de inactividad de la máquina.

Transforme el CNC training

Forme a los operadores en una máquina virtual realista con la HMI SINUMERIK original y un entorno realista, ideal para aprender los flujos de trabajo de forma segura, sin riesgos, desperdicios ni tiempo de inactividad de la máquina.

Funcionalidades destacadas

Simulación real del comportamiento con CNC

Simule programas de Carolina del Norte utilizando la lógica de control SINUMERIK real para garantizar un comportamiento preciso de la máquina antes de ejecutarlos en el taller. Pruebe los ciclos de mecanizado y los posprocesadores sin confiar en la disponibilidad de la máquina real.

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-comportamiento CNC real-640x480

Interfaz operativa y de programación idéntica

Utilice la misma interfaz operativa y de programación que la máquina SINUMERIK real, lo que elimina el reaprendizaje y garantiza una transición perfecta de la máquina virtual a la real.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33AA2522554, gemelo digital de CNC-640 x 480

Gemelo digital totalmente CNC con cinemática

Simule la máquina completa, incluidos los ejes, las herramientas, los soportes, los accesorios y la pieza de trabajo para una validación realista del movimiento y el comportamiento.

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-doble digital con control numérico completo 640 x 480

Detección avanzada de colisiones

Detecte las colisiones entre los componentes de la máquina, las herramientas y la pieza de trabajo con antelación para evitar daños a la máquina, residuos y tiempos de inactividad no planificados.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-detección de colisiones-640 x 480

Planificación precisa y cálculo fiable del tiempo de ciclo

Calcule los tiempos de ciclo con precisión de la máquina y valide las configuraciones de los trabajos de forma virtual para respaldar una planificación fiable, mejorar la precisión de la programación y acelerar el aumento de la producción.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6-Ejecute mi máquina virtual 640 x 480

Descubra cómo otros utilizan Run MyVirtual Machine

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Alemania | Mayor productividad con menos programación manual

Con una máquina DMG MORI controlada por SINUMERIK ONE y la tecnología Digital Twin, Rusch Maschinenteile redujo los tiempos de ciclo en torno a un 20% y eliminó hasta un 80% de las tareas de programación manual mediante la programación automática en 3D en el taller.

Preguntas frecuentes