Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué los sistemas de extinción de incendios con agua nebulizada Sinorix?

La tecnología de nebulización de agua a alta presión de Sinorix proporciona una protección superior contra incendios, ya que transforma el agua en una niebla fina, atrae el calor y desplaza el oxígeno para extinguir los incendios. Cuando los rociadores tradicionales causan grandes daños por el agua y generan importantes costes de limpieza, este sistema utiliza hasta un 80% menos de agua, lo que reduce significativamente los daños colaterales y protege los activos y, al mismo tiempo, minimiza las interrupciones.

Los sistemas de extinción de incendios con agua nebulizada Sinorix son ideales para:

  • Protección contra incendios marinos
  • Extinción de incendios en centros de datos
  • Centros de salud
  • Infraestructura de túneles
  • Edificios patrimoniales
  • Hoteles y rascacielos
  • Aparcamiento de vehículos eléctricos

Los edificios modernos requieren sistemas de extinción de incendios que no comprometan la continuidad empresarial. Los rociadores tradicionales causan grandes daños por el agua y generan importantes costes de limpieza, a la vez que suspenden las operaciones. El sistema de agua nebulizada a alta presión Sinorix proporciona una protección superior contra incendios y, al mismo tiempo, supera el antiguo compromiso entre la extinción eficaz de los incendios y los daños colaterales.

Water spraying from nozzles in a Siemens Sinorix system.

Beneficios clave

Proteja su inversión

Elija una solución de seguridad contra incendios flexible y preparada para el futuro que reduzca el uso de material, se adapte a las necesidades cambiantes y reduzca el coste total de propiedad con una instalación, operación y mantenimiento sencillos.

Permitir una rápida vuelta a la normalidad

Refuerce su resiliencia ante los diversos riesgos de incendio y permita una rápida recuperación operativa mediante la minimización de los esfuerzos de limpieza posteriores a la extinción.

Proteja de forma sostenible a sus personas y sus activos

Garantice rutas de evacuación más seguras, minimice el consumo de agua durante la descarga y ayude a proteger sus valiosos activos de los daños colaterales.

Capacidades destacadas