Con nuestra tecnología inteligente de extinción silenciosa Sinorix, ofrecemos una extinción segura y silenciosa para centros de datos y salas de servidores. El corazón de la tecnología es la boquilla silenciosa Sinorix. El Silent Nozzle y las medidas asociadas pueden evitar interrupciones inducidas por el ruido en las unidades de disco duro y en todos los sistemas de almacenamiento de los centros de datos y salas de servidores.
La tecnología de extinción silenciosa de Sinorix protege de forma fiable las operaciones de TI al: • Minimizar el riesgo de interrupciones empresariales al evitar que se dañen las unidades de disco duro sensibles inducidas por el ruido durante la descarga del sistema. • Elimina el pico de descarga y reduce significativamente el nivel de ruido para extinguir los incendios de forma segura mediante la interacción de la boquilla silenciosa Sinorix y la válvula cilíndrica CDT.