Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué sistemas de supresión de incendios con CO2 de baja presión?

Los sistemas de extinción de incendios con CO₂ a baja presión de Sinorix protegen a las embarcaciones marinas de los incendios. Ofrece un diseño ligero que ahorra espacio, optimiza las operaciones de la embarcación y mejora la seguridad. El sistema proporciona una protección fiable y que requiere poco mantenimiento para las embarcaciones, reduce el coste total de propiedad y cumple plenamente con las normas de seguridad marítima.

A blue Siemens logo displayed on a white background.

Beneficios clave

Optimice la instalación y la utilización del espacio

El diseño compacto y premontado puede reemplazar cientos de cilindros de alta presión y ocupa entre 1/3 y 1/2 del espacio de una instalación de CO2 a alta presión, lo que ahorra tiempo de instalación, reduce las necesidades de soporte de la plataforma y libera espacio.

Reducir el coste total de propiedad

El sistema de CO2 de baja presión Sinorix minimiza los costes operativos con un rellenado rápido, bajo mantenimiento y comprobaciones anuales simplificadas, lo que requiere muchas menos horas-hombre que las alternativas de alta presión.

Minimice las interrupciones

El sistema garantiza una activación rápida, un control eficaz de los incendios y una descarga sin residuos, lo que permite las operaciones continuas y protege las instalaciones eléctricas sensibles.

Capacidades destacadas