Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué el sistema de extinción de incendios con gas inerte Sinorix?

Detrás de cada sistema crítico hay un negocio que no puede darse el lujo de parar.

El sistema de extinción de incendios con gas inerte Sinorix ofrece una protección potente con argón, nitrógeno, CO₂ y compuestos mixtos (IG). En caso de incendio, el sistema extingue rápidamente la fuente desplazando el oxígeno de la habitación sin dañar el equipo. Esto permite una recuperación empresarial inmediata sin costosas limpiezas o sustituciones, desde centros de datos hasta entornos industriales.

Beneficios clave

Capacidades destacadas

Vista de cerca de los racks de los centros de datos.

Extinción silenciosa con gases inertes (EN)

La tecnología de extinción silenciosa de Sinorix protege de forma fiable las operaciones de TI y minimiza el riesgo de interrupciones empresariales tras la descarga de un sistema de extinción de incendios.

Una mujer profesional sujetando un portátil en una sala de servidores.

Tecnología de descarga constante (CDT) Sinorix

Implemente un sistema de extinción innovador que proporcione una descarga constante de gas.

Un panel de control de extinción blanco.

Nuevo panel de control de incendios y extinción

XC360: la solución integrada de detección y extinción de incendios que protege sus activos críticos con una fiabilidad perfecta.