Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Sinorix CDT?

El Sinorix CDT es un innovador sistema de extinción de incendios que utiliza agentes naturales como nitrógeno o argón para una descarga constante de gas. Proteja las áreas críticas, como los centros de datos, las salas de servidores y las salas de conmutación eléctrica.

Los sistemas de extinción convencionales crean un pico de presión durante la descarga, lo que requiere grandes solapas de sobrepresión. El CDT de Sinorix lo resuelve con la tecnología de descarga constante, que regula el flujo de gas para lograr un flujo másico constante y elimina el pico inicial.

Beneficios clave

Reducir los costes

Minimice el tamaño de la solapa de sobrepresión hasta un 70% para facilitar la instalación en espacios difíciles, como interiores o sótanos. Esto reduce los requisitos estructurales y los costes asociados para agilizar la ejecución del proyecto para usted.

Mejorar la seguridad

Proteja al personal y los aparatos electrónicos sensibles con gases inertes que sean seguros para las personas y no conductivos, ideales para centros de datos y salas de servidores para un funcionamiento continuo.

Minimice el tiempo de inactividad

Recupere los sistemas rápidamente con una fácil recarga tras descarga para minimizar el tiempo de inactividad y proteger casi continuamente sus valiosos activos.

Capacidades destacadas