Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SINEC INS?

SINEC INS (Servicios de redes industriales) es una solución de software centralizada que proporciona los servicios de red esenciales diseñados para la tecnología operativa industrial. Combina DHCP, DNS, NTP, Syslog, RADIUS y TFTP/SFTP en una sola plataforma con una interfaz web intuitiva, lo que elimina la complejidad de gestionar herramientas de TI fragmentadas y, al mismo tiempo, garantiza una comunicación segura, estandarizada y sincronizada en las redes industriales.

SINEC INS en un portátil

Ventajas clave

Gestión de servicios de redes industriales

Reduzca el esfuerzo de puesta en marcha y los gastos administrativos gestionando los servicios principales como DHCP, DNS, NTP, Syslog y RADIUS desde una única interfaz basada en la web.

Seguridad industrial y control de acceso mejorados

Refuerce la seguridad del sistema operativo imponiendo la autenticación central de usuarios 802.1X a través de RADIUS, la grabación segura de los eventos de Syslog y la comunicación cifrada mediante SFTP y HTTPS.

Despliegue de OT escalable y flexible

Adáptese fácilmente a los crecientes tamaños de red, de 50 a más de 5000 dispositivos mediante licencias flexibles basadas en nodos en Linux y entornos virtuales.

Funcionalidades destacadas

Gestión centralizada de direcciones IP

con DHCP y resoluciones de nombres con DNS

Asigne y gestione automáticamente las configuraciones de IP en las subredes con servicios DHCP integrados. Resuelva las solicitudes de nombres de host y dominio de forma fiable en las redes industriales mediante el reenvío y el almacenamiento en caché del DNS local.

Escalabilidad de los iconos de SINEC NMS

Sincronización horaria precisa mediante NTP

Proporcione una sincronización horaria estandarizada en todos los controladores industriales, sistemas SCADA y conmutadores de red, garantizando una marca horaria uniforme para las alarmas, el registro de la secuencia de eventos y los registros de auditoría.

SINEC NMS Icon Ahorra tiempo

Registro central seguro con un servidor Syslog

Recopile, filtre, reenvíe o archive los registros de eventos y seguridad de los componentes de la red industrial utilizando de forma fiable los protocolos Syslog estándar y cifrados por TLS (RFC 5424/5425) para facilitar las auditorías y el análisis de fallos.

SINEC Icon Better descripción general

Control de acceso a la red y autenticación mediante RADIUS

Controle el acceso a las redes industriales y los componentes de red mediante la autenticación de los usuarios y los dispositivos mediante IEEE 802.1X y RADIUS. Intégrese sin problemas con los sistemas centrales de gestión de identidades, como UMC y Active Directory.

SINEC NMS Icon Security

Configuración segura y transferencia de firmware con SFTP

Albergue repositorios centrales para copias de seguridad de la configuración de los dispositivos y archivos de actualización del firmware mediante los protocolos TFTP y SFTP cifrado, lo que agiliza los flujos de trabajo de mantenimiento automatizados en los dispositivos de red.

SINEC Icon Seguridad mejorada

Descubra cómo Hindalco ganó visibilidad en la red OT

Planta industrial de noche, capa digital que muestra la ciberseguridad

Hindalco Industries Limited, India

Hindalco desplegado SINEC INS para establecer servicios de red OT sólidos, centralizar la recopilación de syslog y actuar como servidor horario NTP. Esto mejora la visibilidad de las amenazas en tiempo real, estandariza la supervisión de los registros de TI-OT y garantiza una seguridad perfecta que cumple con la IEC 62443 en toda la planta.

Descubra cómo otros utilizan el SINEC INS

Select...

SINEC INS en la automatización industrial

En la automatización de fábricas, el SINEC INS agiliza la integración de máquinas y la configuración de las líneas de producción al automatizar la asignación de direcciones IP con DHCP y garantizar el acceso a los dispositivos mediante la autenticación RADIUS. También proporciona una sincronización horaria fiable y un registro centralizado en todas las células de fabricación.

Automatización de la fábrica

Preguntas frecuentes

Recursos adicionales

Documentación técnica

Enlace | Acceda a las instrucciones de funcionamiento, los requisitos del sistema y las guías de configuración de seguridad del SINEC INS en el portal de soporte en línea de Siemens Industry.

Ejemplos de aplicaciones

Enlace | Explore las prácticas guías de configuración para la autenticación RADIUS 802.1X, la integración de servidores Syslog y el acoplamiento de componentes de gestión de usuarios (UMC).

Descargas y actualizaciones

Enlace | Obtenga los paquetes de software, paquetes de servicio y actualizaciones de seguridad más recientes para SINEC INS directamente en SiePortal.