Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
IT-SA 24 Ciberseguridad visual

Proteja lo que impulsa su industria

ES UN 26. Imprescindible. Visítenos en el líder de Europa Feria de seguridad informática en ¡Núremberg, del 27 al 29 de octubre!

¿Por qué SINEC Secure Connect?

Las redes industriales se enfrentan a ciberamenazas a medida que la TI y la OT convergen, lo que expone los sistemas antiguos a un acceso no autorizado. La seguridad perimetral tradicional es insuficiente, ya que el trabajo remoto y la integración en la nube amplían las superficies de ataque. SINEC Secure Connect aborda estos desafíos virtualizando las estructuras de red, permitiendo la seguridad basada en políticas y haciendo que la infraestructura de TO sea invisible para los forasteros. Es compatible con Zero Trust y se integra a la perfección.

Ventajas clave

Cumplimiento rentable de ciberseguridad

SINEC Secure Connect cumple con la norma IEC 62443 con una gestión integrada de confianza cero e identidades, lo que simplifica la gestión de las máquinas y reduce el esfuerzo administrativo al separar las superposiciones virtuales de las IP de los dispositivos físicos.

Fácil instalación en las redes existentes

No se requieren cambios en la arquitectura de red existente. Las superposiciones virtuales se pueden integrar con los dispositivos actuales y la seguridad perimetral, lo que permite un despliegue seguro sin interrupciones de la producción ni costosas mejoras de infraestructura.

Despliegue flexible desde el local hasta la nube

Los planos de control y datos separados permiten diseñar las comunicaciones para el centro de datos local, remoto o la nube, lo que permite diversas estrategias de red y prepara la conectividad de TO para el futuro a medida que evolucionan las necesidades.

Funcionalidades destacadas

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

Red superpuesta virtual para la seguridad de OT

SINEC Secure Connect virtualiza las estructuras de red y mantiene los derechos de los participantes y las relaciones de comunicación. Esto permite una seguridad basada en políticas y simplifica la gestión, incluso a medida que la red crece.

Integración perfecta con los sistemas antiguos

La plataforma se puede integrar fácilmente en las redes industriales existentes, lo que mejora la protección de los dispositivos de TI y TO sin necesitar la conversión del sistema ni interrumpir las operaciones en curso.

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

Gestión de acceso e identidad basada en políticas

Implementa los principios de Zero Trust verificando continuamente la identidad y la integridad de cada solicitud de acceso, garantizando la comunicación autorizada y protegiendo la infraestructura de TO del acceso no autorizado.

Cómo empezar con SINEC Secure Connect

Select...

¿Qué incluye?

SINEC Secure Connect es una plataforma basada en la nube para gestionar conexiones de comunicación seguras en las redes OT y los sistemas conectados a ellas. Como solución como servicio, SINEC Secure Connect proporciona una representación virtual de las relaciones de comunicación dentro de una red. Gestiona los derechos de acceso y las conexiones entre los usuarios y los dispositivos y, al mismo tiempo, garantiza la seguridad de las comunicaciones y los puntos finales. La solución es adecuada para las redes locales y sus extensiones, incluidos la nube, el borde, los centros de datos y los entornos de TI.


Paquete base

El «SINEC Secure Connect: paquete básico» incluye una suscripción para usar la plataforma e incluye:

  • 1 Controller
  • 1 router Edge
  • 50 unidades

Las unidades se pueden utilizar de forma flexible para conectar identidades y enrutadores perimetrales, según sea necesario.

Preguntas frecuentes

Explorar recursos

Descargas

Infografía | Zero Trust y «Defensa en profundidad»: ¿por qué y cómo?

Vídeos

Vídeo | La tecnología explicada: SINEC Secure Connect

Vídeo | Su viaje hacia la Zero Trust con Siemens comienza, ¡AHORA! (SEPTIEMBRE DE 2025)

Un diagrama que muestra una fábrica con un escudo de ciberseguridad sobre ella, que indica operaciones industriales seguras.

Ciberseguridad para la industria

Información de seguridad

Para proteger las plantas, los sistemas, las máquinas y las redes contra las ciberamenazas, es necesario implementar (y mantener de forma continua) un concepto de seguridad industrial holístico y vanguardista. Los productos y soluciones de Siemens solo forman un elemento de ese concepto. Para obtener más información sobre la seguridad industrial, visite.