El SINAMICS V90 es un sistema de servoaccionamiento fácil de operar y optimizado en cuanto al rendimiento, diseñado para implementar una amplia gama de tareas de control de movimiento centrándose en el movimiento y el procesamiento dinámicos.
El sistema incluye el servoaccionamiento SINAMICS V90 y el servomotor SIMOTICS S-1FL6, con un rango de potencia de 0,05 a 7,0 kW para funcionar en redes monofásicas y trifásicas. Se puede integrar fácilmente mediante PTI, PROFINET, USS o Modbus RTU.
El SINAMICS V90 garantiza una alta productividad de la máquina mediante una aceleración y un frenado rápidos con un funcionamiento suave.