Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SINAMICS V20?

Sencillo, robusto y eficiente, el SINAMICS V20 es la solución perfecta para las aplicaciones básicas. El SINAMICS V20 compacto es el convertidor de frecuencia para secuencias de movimiento sencillas. Se caracteriza por sus cortos tiempos de puesta en servicio, su fácil manejo y sus funciones de ahorro de energía.

El convertidor, disponible en nueve tamaños, cubre un rango de potencia de 0,12 kW a 30 kW.

Beneficios clave

Úselo con facilidad

Instalación, puesta en marcha, diagnóstico y servicio sencillos mediante paneles de operador móvil y local. Fácil manejo: realiza la lectura de parámetros y la clonación sin fuente de alimentación.

Mantener la estabilidad en condiciones difíciles

El mayor rango de tensión, la refrigeración avanzada y las placas electrónicas revestidas aumentan la robustez del convertidor en condiciones ambientales adversas. Temperatura ambiente y de funcionamiento de -10 °C a 60 °C.

Mejorar la eficiencia

Aumente la eficiencia general con: modo ECO para U/f, U2/f, modo de hibernación en estado inactivo, monitorización integrada del flujo de energía y agua, alta capacidad de sobrecarga (HO) y baja capacidad de sobrecarga (LO) para un tamaño de cuadro FSE.

Capacidades destacadas