¿Por qué SIMATIC MICRO-DRIVE?
El SIMATIC MICRO-DRIVE es el sistema de accionamiento del rango de tensión ultrabaja de seguridad, de 24 V a 48 V. Gracias a la automatización totalmente integrada (TIA), este versátil sistema ofrece una ingeniería eficiente y una puesta en marcha rápida para aplicaciones como los AGV y la tecnología médica. Este sistema de accionamiento preparado para el futuro ofrece funciones de control de movimiento complementadas con controladores SIMATIC compatibles.
Utilice el PDC SIMATIC MICRO-DRIVE para un posicionamiento preciso, los transbordadores para las máquinas de almacenamiento y recuperación y los sistemas de almacenamiento, los vehículos guiados automáticamente (AGV) y la tecnología médica.
Los variadores SIMATIC MICRO-DRIVE TM son módulos tecnológicos para el SIMATIC ET 200SP. Se pueden controlar desde un SIMATIC S7-1500/ 1200 mediante objetos tecnológicos (TO). En los conceptos de sistemas distribuidos, las unidades TM se pueden utilizar junto con un controlador distribuido o con el SIMATIC ET 200SP Open Controller.