Calcule los perfiles de conducción óptimos
El sistema calcula y aplica automáticamente la mejor curva de movimiento para cada puerta, lo que permite un funcionamiento suave y sin sacudidas.
SIDOOR aporta comodidad y seguridad fiables a las aplicaciones de puertas correderas en la industria, los ascensores y la movilidad. El controlador inteligente aprende automáticamente el ancho, el peso y el movimiento de las puertas, calcula los perfiles lisos y permite la puesta en marcha con un solo botón. La detección de posición final, la detección de obstrucciones y la limitación de energía ofrecen un movimiento suave y una seguridad PL D. Los diagnósticos integrados permiten el mantenimiento basado en el estado para reducir el tiempo de inactividad no planificado, con los datos operativos disponibles a nivel local o mundial. Las interfaces abiertas se integran con los PLC a través de PROFINET o PROFIBUS para un control perfecto.
Gama de productos:
Aprendizaje, funcionamiento y caracterización automática de puertas con un solo botón, configuración de velocidad, a la vez que garantiza un comportamiento de conducción estable desde el primer día.
Los datos integrados se pueden leer y evaluar a nivel local o mundial para permitir el mantenimiento según el estado y evitar paradas no planificadas.
Las funciones de seguridad certificadas y la detección de obstáculos ayudan a proteger a las personas y los equipos, y cumplen con las normas EN ISO 13849-1 PL d y EN ISO 14120.
El sistema calcula y aplica automáticamente la mejor curva de movimiento para cada puerta, lo que permite un funcionamiento suave y sin sacudidas.
Conéctese a través de PROFINET, PROFIBUS o interfaces de retransmisión a PLC y CNC para un control y un diagnóstico perfectos.
Se puede acceder a los datos operativos para su evaluación local o remota, lo que permite tomar medidas preventivas y planes de servicio más inteligentes