Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SINAMICS S220?

El SINAMICS S220 es un sistema de accionamiento modular de alta gama diseñado para ofrecer precisión, fiabilidad y una integración perfecta en los sistemas de automatización. Compacta pero potente, ofrece un rendimiento dinámico en todos los sectores, desde máquinas-herramienta hasta la intralogística. Con servicios digitales avanzados, como la simulación, el mantenimiento predictivo y la monitorización del estado, ayuda a reducir los plazos de los proyectos, a aumentar el tiempo de actividad y a optimizar el consumo de energía.

La gama SINAMICS S220 incluye:

  • Módulos tamaño libro
  • Módulos de chasis
  • Módulos universales
  • Módulos de gabinetes

Ventajas clave

Un icono poderoso

Poderoso

De tamaño compacto. Rendimiento excepcional. Nuevos estándares de rendimiento en un espacio más reducido. Dimensiones significativamente reducidas y capacidades de propulsión avanzadas. Eficiencia sólida e integración inteligente.

Sistema de seguridad Sinamics G220 con un diseño elegante que hace hincapié en las funciones de protección y seguridad tecnológicas avanzadas.

Preciso

Logre la máxima precisión y fiabilidad. Las funciones de seguridad avanzadas y las completas funciones de seguridad garantizan un control de movimiento seguro, preciso y uniforme incluso para las tareas más exigentes.

Banner de baterías SITOP DC-USV, integración

Progresista

Disfrute de un rendimiento de siguiente nivel y una integración perfecta. El SINAMICS S220 redefine la tecnología de discos con una conectividad integral y una arquitectura preparada para el futuro, lo que permite a sus aplicaciones mantenerse a la vanguardia.

Módulos tamaño libro

Módulos de chasis

Módulos universales

Módulos de gabinetes

Rango de potencia de hasta 110 kW

Rango de potencia de hasta 900 kW (hasta 6,984 kW en conexión en paralelo)

Cubre 14 módulos de motor y 12 módulos de línea activa

Rango de potencia de hasta 6,984 kW (conexión en paralelo)

diseño refrigerado por aire

diseño refrigerado por aire

diseño refrigerado por aire

Probado y listo para funcionar

Soporta CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU

Configuración modular con módulos de línea/motor

Ideal para una puesta en marcha rápida y una amplia gama de aplicaciones

Sistema de armarios modulares para una escalabilidad perfecta

Ideal para la robótica, el embalaje y la fabricación aditiva

Perfecto para la integración en soluciones de armarios de control personalizados

Armario de ancho y alto reducidos para ahorrar espacio

Funcionalidades destacadas

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 en la industria de la automoción

El SINAMICS S220 establece nuevos estándares en la fabricación de automóviles: el control preciso de velocidad multieje y la recuperación avanzada con almacenamiento en circuitos intermedios aumentan la eficiencia energética en las líneas de producción dinámicas. El diseño compacto minimiza el espacio de los armarios en los sistemas de alta densidad. La perfecta integración de TIA, la escalabilidad modular y el diagnóstico en tiempo real permiten cambiar rápidamente las variantes, el mantenimiento predictivo y los despliegues estandarizados a nivel mundial.

Explorar recursos