¿Por qué SINAMICS S210?
El SINAMICS S210 es un sistema de servoaccionamiento versátil diseñado para aplicaciones de control de movimiento complejas y dinámicas en el rango de potencia de 50 W a 7 kW, desde el embalaje, la manipulación y la impresión digital hasta el procesamiento de madera, plásticos y cerámica. Compuesto por un servomotor y un servomotor, ofrece la máxima precisión, rendimiento y seguridad con una ingeniería, un mantenimiento y una puesta en marcha simplificados.