Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué el sistema de servoaccionamiento SINAMICS S200?

El SINAMICS S200 es un sistema de servoaccionamiento de alto rendimiento optimizado para aplicaciones básicas de automatización y control de movimiento eficientes. Ayuda a lograr una mayor productividad y una mayor eficiencia a un coste menor al equilibrar las funciones optimizadas para el rendimiento con la facilidad de uso. Esta solución de sistema integral incluye un servovariador SINAMICS S200, un servomotor SIMOTICS S-1FL2 y cables Motion Connect.

Ventajas clave

Optimice su rendimiento

Respuesta optimizada con un ciclo de controlador de corriente rápido y una comunicación PROFINET IRT con los controladores. Energía optimizada con una capacidad de sobrecarga de hasta un 350%. Precisión optimizada con un codificador de alta resolución de hasta 21 bits.

Úselo con facilidad

Controle de forma sencilla con un control de freno de retención y una resistencia de frenado integrados. Realice tareas de ingeniería a través de un servidor web y SINAMICS Startdrive. La implementación es sencilla con las normas y certificaciones mundiales.

Prepare sus operaciones para el futuro

Las soluciones de hardware flexibles y la oferta completa de TIA garantizan la compatibilidad con su sistema. Digitalice su trabajo con simulaciones de máquinas con SINAMICS DriveSim.

Sistema de servoaccionamiento SINAMICS S200

Sistema de servoaccionamiento SINAMICS S200 Basic

Rango de potencia

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 AC 0,2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

Ciclo de controlador de velocidad

125 μs

125 μs

Categoría EMC

C2 con filtro de línea externo

C2 con filtro de línea externo

Funciones de seguridad

STO, SS1-t mediante terminales (SIL 3/ PL e)

no.

Motores

Gama de motores

SIMOTICS S-1FL21 Baja inercia

SIMOTICS S-1FL22 Inercia media

SIMOTICS S-1FL23 Alta inercia

Toque

Mn: 0,16 — 33,4 Nm

Sistemas codificadores

Codificador absoluto de un solo giro 17 bits/21 bits
Codificador absoluto multivurna de 21 bits + 12 bits

Grado de protección

IP65 (para la altura del eje 20/30/40 es IP54, IP65 como opción)

Tecnología de conexión de motores

Conexión de motor con bloqueo de una sola pulsación para motores de inercia baja y media

Funcionalidades destacadas

Explore resources

Catálogos y folletos

Catálogos D 37.1 | Sistema de servoaccionamiento SINAMICS S200

Catálogo en línea

Folleto | Sistema de servoaccionamiento SINAMICS S200

Folleto | Descripción general de los variadores de frecuencia SINAMICS

Folleto | Sistemas de control de movimiento escalables para aplicaciones de automatización básicas