Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SINAMICS S120 Cabinet Modules?

Los módulos de gabinete SINAMICS S120, perfectamente escalables, proporcionan una solución de accionamiento potente y modular para una amplia gama de aplicaciones. Disponibles con refrigeración por aire y líquida, se adaptan a diversos entornos y ofrecen una alta eficiencia energética y un funcionamiento rentable.

Según un principio modular, los módulos individuales del armario se pueden combinar para crear unidades de transporte preconfiguradas o soluciones personalizadas para cualquier planta o sistema. Robusto y fiable, el sistema admite una alta disponibilidad operativa y, al mismo tiempo, mantiene una instalación y puesta en marcha sencillas.

Marine vessel in the ocean with compact SINAMICS S120 Cabinet Modules installed.

Beneficios clave

Configure la solución ideal

Con un diseño modular, los módulos de gabinete SINAMICS S120 se pueden combinar para satisfacer sus necesidades específicas de aplicaciones de accionamiento. Las unidades de transporte preconfiguradas reducen el tiempo de instalación y simplifican la integración en cualquier planta o sistema.

Reducir los costes operativos

La refrigeración de alta eficiencia de los módulos refrigerados por líquido y el intercambio de energía a través del enlace de corriente continua común reducen el consumo de energía y las emisiones de CO2. Los componentes y módulos de alimentación de fácil acceso hacen que el mantenimiento sea rápido y rentable.

Depende de la fiabilidad a largo plazo

Los módulos de gabinete SINAMICS S120 están diseñados para ofrecer durabilidad mecánica y estabilidad operativa. Los componentes se prueban minuciosamente y las medidas de EMC están integradas, lo que le proporciona un sistema sólido que funciona de forma fiable.

Capacidades destacadas