Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SINAMICS S120?

El convertidor de frecuencia modular SINAMICS S120 es el sistema modular para aplicaciones de control de movimiento de alto rendimiento en la construcción de plantas y maquinaria industriales. Con el SINAMICS S120, está seleccionando un sistema que ofrezca el máximo rendimiento, productividad y flexibilidad. Con este sistema modular, puede configurar de forma rápida y sencilla el sistema de accionamiento que se adapte perfectamente a sus necesidades para casi cualquier aplicación de accionamiento. El sistema SINAMICS S120 está disponible en las siguientes variantes:

  • Tamaño de bloque SINAMICS S120
  • SINAMICS S120 tamaño libro
  • SINAMICS S120 M
  • Chasis SINAMICS S120 DC/AC
  • Chasis SINAMICS S120 DC/AC 2
  • Chasis SINAMICS S120 AC/AC
  • Módulos de armario SINAMICS S120
  • Módulos de armario SINAMICS S120:2

Ventajas clave

Mejore su eficiencia

La información y los mensajes de diagnóstico se muestran en texto plano fácil de entender y en varios idiomas. La funcionalidad del dispositivo se puede actualizar desde cualquier ordenador compatible con la red (local o mediante acceso remoto).

Reduzca sus costes

Reducir los costes del ciclo de vida al operar plantas y sistemas. Todos los componentes se pueden parametrizar, programar y poner en marcha con la plataforma de ingeniería Totally Integrated Automation (TIA) sin ningún tipo de discontinuidad en el sistema.

Satisface las necesidades de su sistema

El SINAMICS S120 permite combinar libremente la potencia y el rendimiento del control de bucle cerrado, lo que proporciona una mayor flexibilidad con la inteligencia de control central de bucle cerrado. El rendimiento del control vectorial y servocontrol se puede seleccionar libremente.

Funcionalidades destacadas