Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SINAMICS G220?

El SINAMICS G220 es el variador de frecuencia de alto rendimiento diseñado para hacer frente a los desafíos actuales y futuros de todos los sectores. Gracias a la mejora del hardware y el software, el SINAMICS G220 lleva la tecnología de discos digitales a un nuevo nivel, lo que hace que sus aplicaciones sean más eficientes, seguras y preparadas para el futuro.

Los variadores SINAMICS G220 son los primeros variadores SINAMICS que se unen a la gama Xcelerator de Siemens. Están diseñados para hacer frente a una variedad de desafíos y abrir nuevas posibilidades, especialmente para la digitalización.

El SINAMICS G220 es adecuado para una variedad de aplicaciones, entre ellas:

  • Mudándose
  • Procesando
  • Bombeo, ventilación, compresión
  • Posicionamiento

Supere los desafíos actuales del control de movimiento con el SINAMICS G220.

Beneficios clave

Sistema de propulsión industrial Sinamics G220 con un diseño metálico aerodinámico que hace hincapié en la eficiencia energética y el rendimiento.

Eficiente

Optimice el consumo de energía con la mejor tecnología de energía limpia en armónicos bajos (THDi < 2%). Reduzca los tiempos de selección y puesta en servicio, optimice los flujos de trabajo y aumente la productividad.

Sistema de seguridad Sinamics G220 con un diseño elegante que hace hincapié en las funciones de protección y seguridad tecnológicas avanzadas.

Seguro

Proteja el acceso a sus procesos de automatización. La redundancia del sistema S2, la protección IP55 y el revestimiento 3C3 garantizan la disponibilidad de su sistema, incluso en entornos hostiles.

Una imagen promocional del sistema de propulsión Sinamics G220 que muestra sus capacidades preparadas para el futuro.

Preparado para el futuro

Diseñe, encargue y optimice su solicitud. Aumente la fiabilidad del sistema con la monitorización y el diagnóstico en la nube y Edge. Las opciones de hardware y software con una cartera de sistemas perfecta maximizan su capacidad de satisfacer las necesidades del mercado.

SINAMICS G220

SINAMICS G220 Energía limpia

Tensión de alimentación/Rango de alimentación

3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 55 kW

3 AC 380... 500 V, - 20%/+10%: 1,1 - 160 kW

3 AC 380... 500 V, − 20%/+10%: 7,5 — 160 kW

Tensión de alimentación

200 V, 400 V

400 V

Grado de protección

IP20, IP55 UL tipo 12

IP20, IP55 UL tipo 12

Control de motores

U/f, FCC, ECO, control vectorial (velocidad) con y sin codificador; control vectorial (par) con y sin codificador, control de par sin codificador

U/f, FCC, ECO, control vectorial (velocidad) con y sin codificador; control vectorial (par) con y sin codificador, control de par sin codificador

Comunicación

Módulos de comunicación:

CM-PN: PROFINET (RT/IRT, MRP, MRPD y redundancia S2), Modbus TCP/LP, EtherNet/LP

CM-DP: PROFIBUS,

CM-RS485: Modbus RTU

Módulos de comunicación:

CM-PN: PROFINET (RT/IRT, MRP, MRPD y redundancia S2), Modbus TCP/LP, EtherNet/LP

CM-DP: PROFIBUS,

CM-RS485: Modbus RTU

Funciones de seguridad

Integrado: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 mediante terminales o PROFIsafe

Licencia ampliada de Sinamics Safety Integrated: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SOS

Integrado: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 mediante terminales o PROFIsafe

Licencia ampliada de Sinamics Safety Integrated: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SOS

Select...
siemens-sw-food-beverage-cpr-webinar-hero-640x360

SINAMICS G220 en la industria Productos empaquetados para el cliente

El SINAMICS G220 ofrece una gran flexibilidad para las diversas necesidades de la industria alimentaria y de bebidas, lo que permite una rápida adaptación mediante hardware o software adicionales. Su cumplimiento con las normas internacionales apoya la estandarización mundial de las plantas en aplicaciones como batidoras, secadores por pulverización y centrífugas.

Explore los recursos

Catálogos y folletos

Catálogo D 36.1 | Convertidores para accionamientos de un solo eje

Catálogo en línea

Folleto | El variador de frecuencia de alto rendimiento para todos los sectores

Folleto | Impulsando las aplicaciones de próxima generación

Folleto | Ingeniería de convertidores Startdrive