Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SINAMICS G120X?

Domine los elementos: el convertidor SINAMICS G120X está optimizado para las bombas y los ventiladores de los sistemas de agua y aguas residuales, así como para las aplicaciones de climatización en la automatización de edificios.

Sus funciones especializadas, como la detección de desarrastre y cavitación, ayudan a proporcionar un funcionamiento fiable y una protección de la bomba para reducir sus costes generales de mantenimiento. Elija SINAMICS G120X por su fiabilidad y eficacia a la hora de ejecutar sus proyectos de infraestructura.

El convertidor de frecuencia viene como una serie de productos completa: estandarizado y perfecto en lo que respecta a todos los voltajes y tipos de alimentación, y está disponible en un rango de potencia que va de 0,75 kW a 630 kW. Los dispositivos cumplen con las normas EMC mundiales y se permiten longitudes de cable de motor de hasta 150 m, manteniendo los valores límite de EMC. La función de seguridad Safe Torque Off (STO) integrada está certificada según la SIL3.

Ventajas clave

Configúralo con facilidad

Puede integrar rápidamente el SINAMICS G120X en su aplicación de disco, ya que se entrega instalada y lista para funcionar con todas las funciones esenciales. Disfrute de un pedido, integración, puesta en marcha, funcionamiento, configuración y ajustes sencillos.

Operar en entornos extremos

El SINAMICS G120X es robusto y puede funcionar en la mayoría de los entornos: su temperatura de funcionamiento oscila entre -20 °C y 60 °C (según la versión exacta). El convertidor cumple con la norma IP20 con una opción para IP21 en UL de tipo abierto.

Mejore la eficiencia y reduzca los costes

Los convertidores de frecuencia tienen una eficiencia superior al 98%. La flexibilidad de los convertidores a la hora de seleccionar un motor adecuado permite utilizar motores de alta eficiencia para ahorrar al máximo energía.

Funcionalidades destacadas