La familia SINAMICS G120P ofrece soluciones a medida para las industrias de tecnología y procesos de edificios. Con un rango de potencia particularmente amplio, de 0,37 kW a 630 kW, y nueve tamaños diferentes, los convertidores ofrecen flexibilidad para una amplia gama de tareas. Están diseñados para funcionar con los motores SIMOTICS GP, SIMOTICS SD de la línea de motores VSD10 y SIMOTICS FD, lo que crea un sistema cohesivo para un control eficiente desde el punto de vista energético en aplicaciones exigentes.
Ya sean compatibles con ventiladores para el aire de suministro y escape, bombas para circuitos de calefacción y refrigeración o compresores para máquinas frigoríficas, los convertidores son ideales para los requisitos especiales de la tecnología de edificios y las aplicaciones industriales.