Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SINAMICS G120C?

El SINAMICS G120C es un convertidor de frecuencia compacto y versátil para diversas aplicaciones. Con su diseño fácil de usar, ofrece una funcionalidad óptima en un paquete compacto.

La función de seguridad Safe Torque Off integrada del SINAMICS G120C ahorra espacio y costes al permitir omitir los componentes externos. Los torques altos en los puntos de ajuste de baja frecuencia son posibles gracias al control vectorial sin sensores y que ahorra energía. Disfrute de una función intuitiva de puesta en marcha y clonación en serie con un módulo de acceso inteligente SINAMICS G120, BOP-2, IOP-2 o tarjeta SD.

Con siete tamaños de cuadro, cubre un rango de potencia de 0,55 a 132 kW.

Beneficios clave

Instale su convertidor donde sea necesario

El diseño compacto está diseñado para una potencia nominal de hasta 132 kW. Todos los tamaños de cuadro tienen un diseño de lado a lado sin reducción de potencia ni reducción de corriente.

Se ajusta a la configuración de su sistema

Soporta todos los sistemas de bus estándar, como PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS y USS/ Modbus RTU.

Integrarse en el sistema TIA Portal

La integración total de las unidades en el diagnóstico del sistema TIA Portal y el uso del concepto de biblioteca TIA Portal garantizan una reutilización sencilla de los convertidores, incluidos sus parámetros y componentes de hardware.

Capacidades destacadas