¿Por qué SINAMICS G120?
El SINAMICS G120 es un convertidor de frecuencia modular y multifuncional diseñado para diversas tareas, como:
- Sistemas transportadores y transelevadores sencillos y altamente dinámicos
- Procesos continuos con alta precisión de velocidad y par
- Posicionamiento de ejes coordinados individuales o múltiples
El SINAMICS G120 está disponible en tres variantes de voltaje para la conexión a redes de 200 V, 400 V y 690 V. Incluye un paquete completo de seguridad para máquinas que proporciona un alto nivel de protección al módulo de alimentación y al motor.
También se integra a la perfección con Totally Integrated Automation (TIA Portal) y SINAMICS Startdrive, por lo que tiene una ingeniería estándar para todos los variadores.