Aborde las complejidades de las aplicaciones de transportadores horizontales con el SINAMICS G115D. Esta solución modular combina una caja de cambios, un motor y un convertidor de frecuencia en un solo sistema de accionamiento distribuido. Úselo para aplicaciones de movimiento horizontal, incluidos varios sistemas transportadores.
El SINAMICS G115D simplifica la conexión, la puesta en marcha y el servicio con un concepto listo para usar para un manejo sencillo, una configuración rápida y un funcionamiento fiable. Le permite:
- Opere en entornos hostiles con protección IP66 y un amplio rango de temperaturas
- Agilice la adquisición y el despliegue solicitando el sistema de propulsión completo con un número
- Minimice el tiempo de inactividad con un diseño modular, que permite reemplazar los módulos electrónicos en menos de 15 minutos
- Optimice la puesta en marcha a gran escala, controlando más de 200 unidades desde una sola estación mediante el servidor web PROFINET y el gestor de discos múltiples SINAMICS