Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué los sistemas de propulsión SIMOTICS E?

Los sistemas de accionamiento SIMOTICS E son sistemas mecatrónicos integrados de muy baja tensión que automatizan y digitalizan los procesos de fabricación. Esta tecnología de accionamiento vanguardista aumenta la flexibilidad y la productividad en los entornos de automatización industrial. Nuestro sistema modular permite diseñar de forma rápida y rentable soluciones de accionamiento personalizadas a partir de componentes que se adaptan perfectamente, lo que elimina los costosos trabajos de desarrollo:

  • Motores: Con una gama de potencia de hasta 750 vatios, nuestros motores de corriente continua sin escobillas cuentan con una alta capacidad de sobrecarga y un funcionamiento fluido
  • Cajas de cambios: Cree un sistema de propulsión perfectamente armonizado con cajas de cambios planetarias y angulares compatibles con los motores SIMOTICS E
  • Convertidores: Los motores SIMOTICS E están disponibles con un convertidor externo o integrado para una máxima flexibilidad
An employee checks an industrial robot.</br>

Capacidades destacadas

Select...
A warehouse with a conveyor belt system and a person operating a forklift.

SIMOTICS E en la industria de la intralogística

Los SIMOTICS E‑1EE1 y E‑1EV1 ofrecen un diseño compacto, un alto rendimiento a bajos voltajes y una gran eficiencia para los sistemas de intralogística. Ofrecen una larga vida útil, poco mantenimiento y son ideales para los sistemas de vehículos de transporte, almacenamiento y guiado automático, incluidas las aplicaciones que funcionan con baterías.

Explore los recursos

Catálogos y folletos