Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Sinamics DC Converters?

Impulse sus procesos industriales con los convertidores de corriente continua SINAMICS diseñados para ofrecer rendimiento, eficiencia y flexibilidad.

DCM: de 6 kW a 30 MW

DCP: hasta 250 kW a 1000 V de corriente continua

Ideales para la modernización y el almacenamiento de energía, cuentan con voltajes de armadura de hasta 950 V de corriente alterna y acoplamiento bidireccional de CC-CC. Al combinar una tecnología comprobada de motores de corriente continua con un control avanzado, conectividad PROFIBUS/PROFINET y una eficiencia de hasta un 98%, estos convertidores ofrecen un diseño compacto y una seguridad integrada para los entornos exigentes.

Beneficios clave

Prolongue la vida útil del sistema con modernizaciones escalables

Modernice las instalaciones de corriente continua existentes sin reemplazar los motores, reduciendo el tiempo de inactividad y los costes de capital y cumpliendo con los estándares de rendimiento actuales.

Aumente la eficiencia y reduzca los picos de energía

Logre una eficiencia de hasta un 98% e integre el almacenamiento de energía para suavizar los picos de carga, reducir los costes operativos y mejorar la estabilidad de la red.

Mejorar el control de los procesos de alto rendimiento

Benefíciese de una regulación precisa de velocidad y par con unidades de control y tablas de control de transmisión avanzadas para aplicaciones industriales dinámicas.

Capacidades destacadas